Screw plug Hygienic Design stainless steel 84100-52-132
Sales unit
24,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
hygienic design
Main
material
stainless steel
Component
material
TPU
Component
colour
blue
D=Thread
M32x1,5
H=Height
8
SW=key width
34
H1
14
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű TPU.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szabványnak megfelelő.
A nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos lezárásához.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
A nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos lezárásához.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +85 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.