text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
Hygienic Design
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
átlátszó
Komponens anyaga
TPU
D=Menet
M32x1,5
H=Magasság
32
L=menethossz
11
SW=kulcsnyílás
38
D2
25,3
D3
23-20
UNSPSC Code
31161517
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
Kábeltömszelence, nemesacél: külső részek 1.4404. belső részek 1.4305.
Kábeltömszelence műanyag: poliamid.
Kábeltömszelence tömítőbetétje: TPU.
Tömlő: poliamid.

Kivitel
Kábeltömszelence: nemesacél fémtiszta; műanyag átlátszó.
Tömlő: bevonatos.
További információk
Alátétekkel együtt.
EN 60423 metrikus menet.
Védettségi fokozatok: IP 66, IP 68 15 bar-ig, IP 69K
Húzásmentesítő elem a 62444 EU-szabvány szerint.
EHEDG tanúsítvánnyal.
Tömítőbetét ADI - mentes.
Hőmérséklet-tartomány
Kábeltömszelence, nemesacél: -40 °C-tól +85 °C-ig
Kábeltömszelence, műanyag: -20 °C-tól +85 °C-ig
Tömlő: -20 °C-tól +95 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak