Kábeltömszelence Hygienic Design műanyag átlátszó 84100-13-25151
- IP68 védettségi fokozat
- Korrózióálló
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Magas rezgésállóság
- Optimális húzásmentesítés
Sales unit
10,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cable gland
Version 1
hygienic design
Main
material
plastic
Main
colour
transparent
Component
material
TPU
D=Thread
M25x1,5
H=Height
31
L=thread length
10
SW=key width
32
D2
18,5
D3
18-15
UNSPSC Code
31161517
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
Description
Anyag
Kábeltömszelence, nemesacél: külső részek 1.4404. belső részek 1.4305.
Kábeltömszelence műanyag: poliamid.
Kábeltömszelence tömítőbetétje: TPU.
Tömlő: poliamid.
Kivitel
Kábeltömszelence: nemesacél fémtiszta; műanyag átlátszó.
Tömlő: bevonatos.
Tömlő: bevonatos.
További információk
Alátétekkel együtt.
EN 60423 metrikus menet.
Védettségi fokozatok: IP 66, IP 68 15 bar-ig, IP 69K
Húzásmentesítő elem a 62444 EU-szabvány szerint.
EHEDG tanúsítvánnyal.
Tömítőbetét ADI - mentes.
EN 60423 metrikus menet.
Védettségi fokozatok: IP 66, IP 68 15 bar-ig, IP 69K
Húzásmentesítő elem a 62444 EU-szabvány szerint.
EHEDG tanúsítvánnyal.
Tömítőbetét ADI - mentes.
Hőmérséklet-tartomány
Kábeltömszelence, nemesacél: -40 °C-tól +85 °C-ig
Kábeltömszelence, műanyag: -20 °C-tól +85 °C-ig
Tömlő: -20 °C-tól +95 °C-ig
Kábeltömszelence, műanyag: -20 °C-tól +85 °C-ig
Tömlő: -20 °C-tól +95 °C-ig
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.