text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Kábeltömszelence, nemesacél: külső részek 1.4404. belső részek 1.4305.
Kábeltömszelence műanyag: poliamid.
Kábeltömszelence tömítőbetétje: TPU.
Tömlő: poliamid.

Kivitel
Kábeltömszelence: nemesacél fémtiszta; műanyag átlátszó.
Tömlő: bevonatos.
További információk
Alátétekkel együtt.
EN 60423 metrikus menet.
Védettségi fokozatok: IP 66, IP 68 15 bar-ig, IP 69K
Húzásmentesítő elem a 62444 EU-szabvány szerint.
EHEDG tanúsítvánnyal.
Tömítőbetét ADI - mentes.
Hőmérséklet-tartomány
Kábeltömszelence, nemesacél: -40 °C-tól +85 °C-ig
Kábeltömszelence, műanyag: -20 °C-tól +85 °C-ig
Tömlő: -20 °C-tól +95 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak