text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
szabványos menethosszúsággal
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=A következő átmérőhöz:
19-27
D=Menet
M40X1,5
L=menethossz
8
H max.
41
Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm
13,5
SW1
43
SW2
43
UNSPSC Code
31161517
max. meghúzó nyomaték az SW2-en Nm
13,5
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
Description

Anyag

1.4305 nemesacél.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Tömítést és a húzásmentesítés a belső lamellák és egy tömítőgyűrű által.

Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).

A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.

A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought