Kábeltömszelence hosszú menettel poliamid világosszürke, RAL 7035 84100-401510
- Nagy befogási tartomány
- Optimális húzásmentesítés
- Magas rezgésállóság
- IP68 védettségi fokozat
Mennyiségi egység
7,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
hosszú menettel
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
D1=A következő átmérőhöz:
19-28
D=Menet
M40X1,5
L=menethossz
18
H
max.
59
Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
7,5
SW1
46
SW2
46
UNSPSC Code
31161517
max. meghúzó nyomaték
az SW2-en
Nm
7,5
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
Poliamid (PA6).
CR / NBR tömítőgyűrű.
CR / NBR tömítőgyűrű.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Tömítést és a húzásmentesítés a belső lamellák és egy tömítőgyűrű által.
Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.
A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.
A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) lapos tömítőgyűrű M32x1,5 mérettől kezdve
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.