Hexagon nut stainless steel 84100-30-22015
- Metrikus menettel
- A kábeltömszelencék biztonságos rögzítéséhez
Sales unit
5,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Main
material
stainless steel
D=Thread
M20X1,5
H=Height
3
Max. tightening torque
on SW1
Nm
3,5
SW1
24
UNSPSC Code
31161517
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
Description
Anyag
Poliamid (PA6).
Sárgaréz.
1.4301 nemesacél.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.