text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás fénysorompó
Kivitel 1
Piros fény
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
feketére eloxált
A
8
A1
4,5
A2
4,5
B
10
Csatlakoztatási mód
M8 dugaszoló csatlakozó
D
4,5
E
10
Felbontás mm
0,4
Feszültségesés V
<2,5
Fényjel
Piros fény
Hőmérséklet-eltérés
<10%
Idegenfény-állóság klx
50
Kapcsolási frekvencia kHz
2,5
Kapcsolási hiszterézis mm
<0,2
Kapcsolási kimenet
Kulcsnyílás W
80
Kulcsnyílás mélysége T
55
L
80
L1
90
Megismételhetőség mm
<0,01
P
5
Pólusok száma
3 pólusú
S1
12
S2
22
S3
31
Terhelőáram max. mA
200/rövidzárlattűrő
Védettségi fokozat
IP67
Érintésvédelmi osztály
III alacsonyfeszültség védő
Érzékenység
beállítható
Üresjárási áram mA
<35
Üzemi feszültség V DC
10-35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház feketére eloxált.
További információk
A villás fénysorompók egy készülékben magukba foglalják az adót és a vevőt és ezért tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Látható piros színű precíz fénysugarat vagy láthatatlan infravörös fénysugarat bocsátanak ki. A vékony fénysugár rendkívül kis átmérőjű fénypontot képez a kulcs teljes nyílásában. Az érzékenység beállítása az integrált potenciométerrel történik. Ezáltal a legkisebb lyukakat, hornyokat vagy karcolásokat is felismeri. Ha a fénysugár az adó és a vevő között megszakad, akkor ennek megfelelően kapcsol a kimenet.

Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.

Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Működési mód
Érzékenység beállítása:
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.

Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
Kullanım
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak