text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Forked photoelectric sensor
Version 1
Infrared light
Main material
aluminium
Main colour
black anodised
A
8
A1
5
A2
5
Ambient light resistance klx
50
B
10
Connection type
M8 connector
D
3
E
7,5
Fork depth T
17
Fork width W
10
Internal power consumption mA
<35
L
45
L1
55
Load current max. mA
200/short-circuit proof
No. of poles
3-pin
Operating voltage V DC
10-35
P
4
Protection class
III Protective low voltage
Reproducibility mm
<0,01
Resolution mm
0,4
S1
6
S2
12
S3
9
Safety rating
IP67
Sensitivity
adjustable
Switch hysteresis mm
<0,2
Switch output
Switching frequency kHz
2,5
Temperature drift
<10%
Transmitting light
Infrared light
Voltage drop V
<2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Description

Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház feketére eloxált.
További információk
A villás fénysorompók egy készülékben magukba foglalják az adót és a vevőt és ezért tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Látható piros színű precíz fénysugarat vagy láthatatlan infravörös fénysugarat bocsátanak ki. A vékony fénysugár rendkívül kis átmérőjű fénypontot képez a kulcs teljes nyílásában. Az érzékenység beállítása az integrált potenciométerrel történik. Ezáltal a legkisebb lyukakat, hornyokat vagy karcolásokat is felismeri. Ha a fénysugár az adó és a vevő között megszakad, akkor ennek megfelelően kapcsol a kimenet.

Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.

Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Működési mód
Érzékenység beállítása:
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.

Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
Kullanım
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought