Működtető elem műanyag 83450-10-08
- A működtető elem egyszerű és gyors átállítása 45° fokkal a helyzetkapcsolón.
- Kényszernyitó erő > 40 N
- Nagy működtetési sebesség
Mennyiségi egység
20,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Működtető elem
Alak
H
Alaktípus
görgős lengőkar
Alaptest
anyaga
műanyag
A kar
pozicionálása
15°-os lépésekben állítható
Pozitív nyitóerő
N
>40
UNSPSC Code
31161530
Üzemi sebesség
max. (időszakos bekapcsolás)
mm/s
1
Üzemi sebesség
min. (időszakos bekapcsolás)
mm/min.
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház és kar, acél, görgő műanyag.
További információk
A működtető elemek 45° fokos lépésekben szerelhetők fel a helyzetkapcsolóra. Ennek köszönhetően bármikor hozzáigazíthatók a mindenkori előtoláshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.