Működtető elem műanyag 83450-10-03
- A működtető elem egyszerű és gyors átállítása 45° fokkal a helyzetkapcsolón.
- Kényszernyitó erő > 40 N
- Nagy működtetési sebesség
Sales unit
10,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Actuator
Form
C
Form definition
roller thrust pin
Main
material
plastic
Actuation speed
max. (snap action)
m/s.
0,5
Actuation speed
min. (snap action)
mm/min.
10
Drive type
EN 50047
Positive break force
N
>40
UNSPSC Code
31161530
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház és görgő, műanyag.
További információk
A működtető elemek 45° fokos lépésekben szerelhetők fel a helyzetkapcsolóra. Ennek köszönhetően bármikor hozzáigazíthatók a mindenkori előtoláshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.