text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Helyzetkapcsoló
Kivitel 1
időszakos bekapcsolás
Alaptest anyaga
műanyag
Csatlakoztatási mód
csavarkötésű csatlakozó
Csatlakozási keresztmetszet max. (mm²)
0,34-1,5
Csupaszítási hossz mm
5-6
Kapcsolási gyakoriság
5000/h
Nyitók száma
2
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp kV
4
Névleges szigetelési feszültség Ui V
300
Rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka Nm
1,4
Szennyezettségi fok
3
Termikus állandó áram A
5
Vezetékbevezetés
M20 kitörhető
Védettségi fokozat
IP66/IP67
Zárók száma
1
Érintkezőcsavarok meghúzási nyomatéka Nm
0,6-0,8
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
Üzemi sebesség max. m/s
0,5
Üzemi sebesség min. mm/min
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A helyzetkapcsolók a gépeken és berendezéseken mozgó alkatrészek helyzetének meghatározásra és felügyeletére szolgálnak Az össze helyzetkapcsoló az IEC 60947-5-1 szabványnak megfelelő kényszernyitó érintkezőkkel rendelkezik.
Anyag
Ház, műanyag, üvegszállal erősített.
Érintkezők (elektromos), ezüst.
Nyomócsap, műanyag (meghajtás B alak, EN 50047 szerint).
További információk
Komplett helyzetkapcsoló kompakt kivitelben. A műanyag ház lehajtható, eltávolíthatatlan fedéllel van felszerelve. A fedél csavarhúzóval nyitható és a zárásához nincs szükség szerszámra. A vezetéket M20x1,5 méretű furaton keresztül vezetik be. A vezeték csatlakoztatása csavarszorítókkal történik.

A helyzetkapcsolón nyomócsap szolgál működtető elemként. Az előtolástól függően ez tetszés szerint más működtető elemre is kicserélhető.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Élettartam: 20 év
Mechanikai élettartam: 10 000 000 kapcsolási ciklus.

Nyitó érintkező kényszernyitású: EN 60947-5-1 szabvány szerint.
Kényszernyitó erő: >40 N.

Feltételes névleges rövidzárlati áram az EN 60947-5-1: 400 A szerint.

Felhasználási kategória IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought