text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Posititon switch
Version 1
snap action
Main material
plastic
Actuation speed max. m/s
0,5
Actuation speed min. mm/min.
10
Cable entry
M20 breakaway
Connection cross-section max. (mm²)
0,34-1,5
Connection type
screw connection
Contamination level
3
No. of NC contacts
2
Protection class
II Protective insulation
Rated impulse withstand voltage Uimp kV
4
Rated insulation voltage Ui V
300
Safety rating
IP66/IP67
Switching frequency
5000/h
Thermal continuous current A
10
Tightening torque contact screws Nm
0,6-0,8
Tightening torque fastening screw Nm
1,3
Wire strip length mm
5-6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A helyzetkapcsolók a gépeken és berendezéseken mozgó alkatrészek helyzetének meghatározásra és felügyeletére szolgálnak Az össze helyzetkapcsoló az IEC 60947-5-1 szabványnak megfelelő kényszernyitó érintkezőkkel rendelkezik.
Anyag
Ház, műanyag, üvegszállal erősített.
Érintkezők (elektromos), ezüst.
Nyomócsap, műanyag (meghajtás B alak, EN 50047 szerint).
További információk
Komplett helyzetkapcsoló kompakt kivitelben. A műanyag ház lehajtható, eltávolíthatatlan fedéllel van felszerelve. A fedél csavarhúzóval nyitható és a zárásához nincs szükség szerszámra. A vezetéket M20x1,5 méretű furaton keresztül vezetik be. A vezeték csatlakoztatása csavarszorítókkal történik.

A helyzetkapcsolón nyomócsap szolgál működtető elemként. Az előtolástól függően ez tetszés szerint más működtető elemre is kicserélhető.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Élettartam: 20 év
Mechanikai élettartam: 10 000 000 kapcsolási ciklus.

Nyitó érintkező kényszernyitású: EN 60947-5-1 szabvány szerint.
Kényszernyitó erő: >40 N.

Feltételes névleges rövidzárlati áram az EN 60947-5-1: 400 A szerint.

Felhasználási kategória IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought