Anyag
Ház, műanyag, üvegszállal erősített.
Érintkezők (elektromos), ezüst.
Nyomócsap, műanyag (meghajtás B alak, EN 50047 szerint).
Érintkezők (elektromos), ezüst.
Nyomócsap, műanyag (meghajtás B alak, EN 50047 szerint).
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A helyzetkapcsolók a gépeken és berendezéseken mozgó alkatrészek helyzetének meghatározásra és felügyeletére szolgálnak Az össze helyzetkapcsoló az IEC 60947-5-1 szabványnak megfelelő kényszernyitó érintkezőkkel rendelkezik.
Anyag
Ház, műanyag, üvegszállal erősített.
Érintkezők (elektromos), ezüst.
Nyomócsap, műanyag (meghajtás B alak, EN 50047 szerint).
Érintkezők (elektromos), ezüst.
Nyomócsap, műanyag (meghajtás B alak, EN 50047 szerint).
További információk
Komplett helyzetkapcsoló kompakt kivitelben. A műanyag ház lehajtható, eltávolíthatatlan fedéllel van felszerelve. A fedél csavarhúzóval nyitható és a zárásához nincs szükség szerszámra. A vezetéket M20x1,5 méretű furaton keresztül vezetik be. A vezeték csatlakoztatása csavarszorítókkal történik.
A helyzetkapcsolón nyomócsap szolgál működtető elemként. Az előtolástól függően ez tetszés szerint más működtető elemre is kicserélhető.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
A helyzetkapcsolón nyomócsap szolgál működtető elemként. Az előtolástól függően ez tetszés szerint más működtető elemre is kicserélhető.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Élettartam: 20 év
Mechanikai élettartam: 10 000 000 kapcsolási ciklus.
Nyitó érintkező kényszernyitású: EN 60947-5-1 szabvány szerint.
Kényszernyitó erő: >40 N.
Feltételes névleges rövidzárlati áram az EN 60947-5-1: 400 A szerint.
Felhasználási kategória IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Élettartam: 20 év
Mechanikai élettartam: 10 000 000 kapcsolási ciklus.
Nyitó érintkező kényszernyitású: EN 60947-5-1 szabvány szerint.
Kényszernyitó erő: >40 N.
Feltételes névleges rövidzárlati áram az EN 60947-5-1: 400 A szerint.
Felhasználási kategória IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.