text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Actuator
Version 1
magnetic coded
Form
A
Form definition
active face on front
Main material
plastic
UNSPSC Code
31161530
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: mágneses
Védettségi fokozat: IP67.
További információk
Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági érintkezők és adott esetben a biztonsági kapcsoló jelző érintkezői bekapcsolnak. Tehát az érintkező mágnes segítségével (mágneses mező) zár.

A alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóval egy szintben van.

B alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóhoz 90° fokkal elfordítva van.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Accessory
Biztonsági kapcsoló mágneses kódolású 83455.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought