Leírás
További információk
Kompakt AC/DC asztali tápegység ipari minőségben, bementi feszültség 100-240 V váltakozó áram, kimeneti feszültség 24 V egyenáram. Rendkívül robusztus, hosszú élettartamú, zord környezetben is.
Bemeneti oldal: Euro dugó.
Kimeneti oldal: 1,0 méter hosszú, tartósan rögzített kábel M12x1 A-kódolású dugaszoló csatlakozóval (4 pólusú aljzat), csavaros zárral.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Bemeneti oldal: Euro dugó.
Kimeneti oldal: 1,0 méter hosszú, tartósan rögzített kábel M12x1 A-kódolású dugaszoló csatlakozóval (4 pólusú aljzat), csavaros zárral.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Rövidzárlat, túlterhelés és túlfeszültség elleni védelem.
LED-jelzőlámpa a működés jelzésére.
LED-jelzőlámpa a működés jelzésére.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.