Power supply unit 82100-21-24153612
Mennyiségi egység
38,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tápegység
Bemeneti frekvencia
Hz
50-60
Bemenő feszültség
VAC
100 - 240
Hatásfok
teljes terhelésnél
%
88,5
Kimeneti áramerősség
A
1,5
Kimenő teljesítmény
W
36
Levegő páratartalma
használatban
(%)
20-90 nem kondenzálódó
Max.
Bemeneti áramerősség
(115V AC)
1000 mA ±1%
Max.
Bemeneti áramerősség
(230V AC)
500mA ±1%
Névleges kimeneti feszültség
V DC
24
UNSPSC Code
39121004
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Note
Compact AC/DC industrial quality desktop power supply unit with 100 to 240 volt AC input and 24 volt DC output. Extremely robust, long service life even in harsh environments.
Input: Euro plug.
Output: Permanently attached 1 metre long cable with M12x1 A-coded connector (4-pin socket) with screw lock.
Certificates / Standards met:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Input: Euro plug.
Output: Permanently attached 1 metre long cable with M12x1 A-coded connector (4-pin socket) with screw lock.
Certificates / Standards met:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Temperature range
0 °C to +40 °C.
Advantages
Protected against short circuit, overload and voltage surge.
LED in operation signal lamp.
LED in operation signal lamp.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.