Emergency stop button Built-in version plastic 81150-06-200
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Robusztus kialakítás
- Magas IP védettségi fokozat
- Helyzetjelzés színes jelöléssel
- Használat érintkezőelemmel együtt
Mennyiségi egység
10,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vész-állj gombok
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alaptest
anyaga
műanyag
Beépítési Ø
22,3
Blokkolásgátló gallér
nem
Csatlakoztatási
mód
külső érintkezőelem
Elmozdulás mm
3
Hozzáillő
Érintkező elemek
Typ BZ
Kapcsolásiállapot-jelzés
igen
Kireteszelés
jobbra/balra forgás
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,0-1,5
Megvilágítható
nem
Referenciaszám
RRJUV
UNSPSC Code
31161541
Védettségi fokozat
IP65/IP67/IP69K
Üzembiztos
igen
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Plastic
Version
Push button red
Frame yellow.
Frame yellow.
Note for ordering
Please order contact element separately.
Note
Emergency stop buttons are used to manually switch off machines and systems quickly in emergencies. The push button engages when depressed and can be unlocked again by twisting it to the right or left. The red button is located on a yellow background to ensure that it is quickly discernable.
They have a mounting diameter of 22.3 mm and are easy to install. The emergency stop buttons fulfil all relevant standards.
The IP rating applies to the front part.
Certificates / standards met:
TÜV_Süd, cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
They have a mounting diameter of 22.3 mm and are easy to install. The emergency stop buttons fulfil all relevant standards.
The IP rating applies to the front part.
Certificates / standards met:
TÜV_Süd, cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technical Data
Mounting position: arbitrary.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Temperature range
Storage temperature: -50 °C to +85 °C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Advantages
The safety contact ( design with NO contact) constantly monitors the orderly connection between the emergency stop button and the contact element. If the emergency stop button is separated from the contact element due to negligent installation or mechanical damage, the safety contact breaks immediately and the machine is stopped.
Accessory
Contact elements type BZ (81100-05, 81100-20).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.