Anyag
Műanyag.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
Sárga keret.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
Sárga keret.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az érintkezőelemet, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
A Vész-Állj gombok veszély esetén a gépek és berendezések manuális kikapcsolására szolgálnak. A nyomógomb lenyomáskor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttérben helyezkedik el. Így jól felismerhető.
Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A vész-állj gombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
TÜV_Süd, cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A vész-állj gombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
TÜV_Süd, cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Előnyök
A biztonsági érintkező (záró érintkezős kivitel) folyamatosan figyeli a Vész-Állj gomb és az érintkezőelem közötti megfelelő kapcsolatot. Ha a Vész-Állj gomb gondatlan összeszerelés vagy mechanikai sérülés miatt leválik az érintkezőelemről, a biztonsági érintkező azonnal megszakad és a gép leáll.
Accessory
BZ típusú érintkező elemek (81100-05, 81100-20).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.