text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
A vakfedél a nem használt szerelőnyílások lezárására szolgál. Megakadályozza a por, szennyeződés, nedvesség és egyéb idegen testek behatoláslát.

A vakfedelek lapos formájukkal és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A vakfedelek minden vonatkozó szabványnak megfelelnek.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
cURus, CE, UKCA.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought