Szerelőkulcs POM 81040-11-18
- Nyomatékhatárolóval
Mennyiségi egység
3,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőkulcs
Alaptest
anyaga
POM
L
98
Nyomatékkorlátozás
Nm
0,9 - 1,0
Referenciaszám
S16
SW
18
UNSPSC Code
39122216
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
Műanyag POM.
További információk
Szerelőkulcs, hatlapú. Alkalmas a rögzítőanya felszerelésére a vezérlő- és jelzőberendezéseken. Beépített nyomatékhatárolóval rendelkezik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: 20 °C ±5 °C.
Üzemi hőmérséklet: 20 °C ±5 °C.
Előnyök
Nagyobb mennyiségben beszerelendő vezérlő- és jelzőberendezések esetében, kifejezetten javasolt szerelőkulcs használata, mert ez lényegesen megkönnyíti és meggyorsítja a beszerelést.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.