Névtábla printed műanyag 81040-15-0203
Mennyiségi egység
0,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Névtábla
Kivitel 1
printed
Alaptest
anyaga
műanyag
Nyomott felirat
On
Referenciaszám
BSRR203
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
Műanyag PET.
Kivitel
fehér, átlátszó.
nyomott felirat nélkül, vagy nyomott felirattal, fekete.
nyomott felirat nélkül, vagy nyomott felirattal, fekete.
További információk
Feliratcímke, nyomott felirat nélkül vagy standard felirattal. Nyomógombfedelekbe vagy gömbsüvegekbe helyezhető.
Egyedi igényre
Feliratcímke egyedi felirattal (25 darabtól).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.