text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
műanyag
Referenciaszám
USK
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Fogórész, műanyag.
Kivitel
horganyzott.
Fogórész, szürke.
További információk
A fedélemelővel a nyomógombfedelek és gömbsüvegek sérülés nélkül kiemelhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak