Fólianyomógomb Beépíthető változat műanyag 81002-10-11
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
- Nagyon magas IP védettségi fokozat IP69K
- Higiéniai követelményekhez
- Használat érintkezőelemmel együtt
Mennyiségi egység
31,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fólianyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fényes
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
külső érintkezőelem
Elmozdulás mm
1,5
Hozzáillő
Érintkező elemek
Typ CT
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
0,8-1,2
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
RRJVAFT
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP66/IP69K
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A fólianyomógomb higiénikus kialakításával tűnik ki, ily módon ideális olyan területeken, ahol rendkívül fontos a tisztaság és az egyszerű tisztíthatóság. Zárt és robusztus felületének köszönhetően optimális védelmet nyújt szennyeződések, por és nedvesség ellen. Ezért különösen alkalmas érzékeny területeken, mint pl. gyógyászati és laboratóriumi technológia, élelmiszeripar és egyéb higiéniai szempontból fontos környezetben. A sima felület könnyű fertőtlenítést tesz lehetővé, így a membránszkenner a legjobb választás higiéniai követelmények esetén.
Anyag
Alaptest műanyag.
Homlokoldali keret, nemesacél 1.4404.
Kivitel
Homlokoldali keret, nemesacél, fényes.
Működtető elem, fekete gyűrűvel.
Működtető elem, fekete gyűrűvel.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Fólianyomógomb kör alakú kivitelben.
A fólianyomógombok lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A fólianyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, CE, cURus, DGUV_Test, UKCA.
A fólianyomógombok lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A fólianyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, CE, cURus, DGUV_Test, UKCA.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges. Higiéniai alkalmazásoknál vegye figyelembe a műszaki megjegyzést.
Élettartam, mechanikai:
1.000.000 kapcsolási ciklus (20 °C).
50.000 kapcsolási ciklus (-40 °C).
Nagyfokú UV- és nedvességállóság.
Élettartam, mechanikai:
1.000.000 kapcsolási ciklus (20 °C).
50.000 kapcsolási ciklus (-40 °C).
Nagyfokú UV- és nedvességállóság.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek CL típus (81100-40 / 81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
LED-lámpák 81100-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.