Cső alumínium eloxált 81400-39-25250
- Cső Ø25mm hosszabbításhoz
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Sales unit
16,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Cső
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
eloxált
L=Hossz
250
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Natúr eloxált.
További információk
Cső Ø25 mm. Ø25 mm-es csövek lábra történő ráhelyezéséhez. Ily módon a jelzőegység magasabbra szerelhető.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.