text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Protective cap
Form
A
Main material
plastic
Main colour
black
Reference number
RRJ_USB_AA
Safety rating
IP67
Type
RRJ
UNSPSC Code
31161518
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
Műanyag TPE.
Kivitel
fekete.
További információk
Ezek a védősapkák maximum 30,5 mm átmérőjű, például beépíthető USB- vagy RJ45-aljazotokhoz alkalmasak. Fokozott védelmet nyújtanak por és nedvesség ellen. A nem használt beépíthető aljzatok védelmére szolgálnak.

A védősapka rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben, ily módon ideálisan alkalmazható nagy igénybevételű környezetben.
A védősapkát a beszerelhető aljzatra helyezik fel és azzal együtt szerelik be.

Az IP védettségi fokozat a zárt állapotra vonatkozik.
Hőmérséklet-tartomány
Üzemi hőmérséklet: -50 °C-tól +100 °C-ig.
Accessory
Beépíthető USB-aljzatok 81180 / 81180-10.
Beépíthető RJ45-aljzatok 81180-15.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought