Kulcsos nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81052-10-109090111
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Magas IP védettségi fokozat
- Használat érintkezőelemmel együtt
Mennyiségi egység
34,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kulcsos nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
külső érintkezőelem
Hozzáillő
Érintkező elemek
Typ BZ/CT
Kapcsolási szög
90°links/90°rechts
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,5
Megvilágítható
nem
Referenciaszám
RRJSSA12
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az érintkezőelemet, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
Kulcsos nyomógomb, kör alakú kivitelben. A zárható kulcsos nyomógombot 2 kulccsal szállítjuk. A zárás egykulcsos rendszerű, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A kulcsos nyomógombok ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A kulcsos nyomógombok ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-05 / 81100-20).
CT típus (81100-40).
BZ típus (81100-05 / 81100-20).
CT típus (81100-40).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.