Lockable switch Built-in version plastic silver 81052-10-104545100
- Mounting hole Ø 22.3 mm
- Very high IP rating
- For use with contact element
Mennyiségi egység
€34.82
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kulcsos nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
külső érintkezőelem
Hozzáillő
Érintkező elemek
Typ BZ/CT
Kapcsolási szög
45° links/45° rechts
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,5
Megvilágítható
nem
Referenciaszám
RRJSSA17
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Material
Plastic
Version
Selector switch black.
Front frame silver.
Front frame silver.
Note for ordering
Please order contact element separately.
Note
Lockable switch, round type. The lockable switches are each supplied with 2 keys. The locks have a single key system, i.e. each lock can be opened with the same key.
These lockable switches impress with their ergonomic design. The installation diameter is 22.3 mm and they are easy to install.
The IP rating applies to the front part.
These lockable switches impress with their ergonomic design. The installation diameter is 22.3 mm and they are easy to install.
The IP rating applies to the front part.
Technical Data
Mounting position: arbitrary.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Temperature range
Storage temperature: -40 °C to +80 °C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Accessory
Contact elements
Type BZ (81100-05 / 81100-20).
Type CT (81100-40).
Type BZ (81100-05 / 81100-20).
Type CT (81100-40).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.