Világító üzemmódválasztó nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81052-04-1190004
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Magas IP védettségi fokozat
- Megvilágítható
- Használat érintkezőelemmel együtt
Mennyiségi egység
14,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Világító üzemmódválasztó nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Komponensek
színe
zöld
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
Érintkezőelem
Hozzáillő
Érintkező elemek
Typ BZ/CT
Kapcsolási szög
90°
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,5
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
RRJWAL_GN
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb fogantyúval, kör alakú kivitel. A világító üzemmódválasztó nyomógombok egy megfelelő lámpafoglalattal és LED-lámpával rendelkező érintkezőelemmel világíthatók meg.
A megvilágított üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A megvilágított üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.