Selector switch Built-in version plastic silver 81052-106060
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Magas IP védettségi fokozat
- Használat érintkezőelemmel együtt
Sales unit
13,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Selector switch
Version 1
Built-in version
Version 2
latching
Main
material
plastic
Main
colour
silver
Connection
type
External contact element
Illuminable
no
Installed Ø
22,3
Matching
contact elements
Typ BZ/CT
Protection class
II Protective insulation
Reference number
RRJWB
Safety rating
IP65
Switching angle
60°links/60°rechts
Tightening torque
Mounting nut
Nm
1,5
Type
RRJ
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az érintkezőelemet, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb fogantyúval, kör alakú kivitel.
Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Mounting position: arbitrary.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Temperature range
Storage temperature: -40 °C to +80 °C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Accessory
Contact elements
Type BZ (81100-05 / 81100-20).
Type CT (81100-40).
Type BZ (81100-05 / 81100-20).
Type CT (81100-40).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.