text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Üzemmódválasztó nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Kapcsolási szög
90°
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
nem
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NO záró mennyisége
1
Pergés ms
<10
Referenciaszám
SWAI
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65
Átmeneti ellenállás m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Material
Plastic
Contact terminals AgNi.
Version
Selector switch black.
Front frame silver.
Note
Selector switch, round style with twist grip and integrated contactor and connections for tab plugs (use partially or fully insulated flat sockets)
.

These selector switches have an ergonomic design. Their installation diameter is 22.3 mm and they are easy to install. The selector switches fulfill all relevant standards.

The IP rating applies to the front part.

Certificates / Standards met:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technical Data
Mounting position: arbitrary.
Mechanical lifespan: 30,000 switching cycles.
Electrical lifespan: 30,000 switching cycles at nominal load.
Temperature range
Storage temperature: -40 °C to +80 °C.
Operating temperature: -25°C to +70°C.
Accessory
Surface-mounted housing 81200, 81200-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak