LED plastic white 81100-90-121
- Ultrafényes
- Előtétellenállással
- Félhullámú egyenirányítóval
- 12 vagy 24 volt
Sales unit
10,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
LED-lámpa
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fehér
Lámpafoglalat
L5,5K
Névleges feszültség V AC/DC
12 +10%
Névleges áramerősség mA
3 / 6
Referenciaszám
L5,5K12UW
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Műanyag.
Érintkező csatlakozók, sárgaréz, nikkelezett.
Érintkező csatlakozók, sárgaréz, nikkelezett.
Kivitel
LED-lámpa, ultra-fényes L5,5k lámpafoglalathoz 12V vagy 24V.
További információk
LED-lámpa, ultrafényes, L5,5k lámpafoglalathoz. Beépített előtétellenállással és félhullámú egyenirányítóval rendelkezik, és 12 vagy 24 V AC/DC feszültségre alkalmas. Az egyenáramra történő csatlakozáskor ügyeljen a helyes polaritásra: + X1/- X2. A LED-ek gyártási tűréshatárai miatt a színben (színhőmérsékletben) enyhe eltérések lehetnek. Ezért nem zárható ki, hogy egy gyártási tételben a LED-lámpák színei eltérő módon érzékelhetők. Az elektromos és optikai adatokat megállapítása 25 °C-os környezeti hőmérsékleten történt. A felsorolt típusok mindegyike az ellenállással és a LED-lámpákkal sorba kapcsolt védődiódával készül. Ez lehetővé teszi a különböző típusok megfelelő váltófeszültséggel is használatók.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
Lámpafoglalatok
Lámpafoglalatok
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.