text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm.
További információk
Lámpafoglalat LED-lámpákhoz L5,5k foglalattal. Alkalmas jelzőlámpákhoz. A lámpafoglalat kompakt, moduláris egység. A jelzőlámpába kézzel, szerszámok használata nélkül bekattintható.

A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Accessory
LED-lámpák 81100-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought