Lámpafoglalat Lapos csatlakozódugó műanyag 81100-80-11
- Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm
- Szerszámmentes összeszerelés
- Lámpafoglalat L5,5k
Mennyiségi egység
3,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lámpafoglalat
Kivitel 1
Lapos csatlakozódugó
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
AgNi
Csatlakoztatási
mód
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8mm
Lámpa teljesítménye max.
1,2 W
Lámpafeszültség max.
60V
Lámpafoglalat
T5,5K
Meghatározás
X1 anód, X2 katód
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
BL5
Típus
B
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP00
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm.
További információk
Lámpafoglalat LED-lámpákhoz L5,5k foglalattal. Alkalmas jelzőlámpákhoz. A lámpafoglalat kompakt, moduláris egység. A jelzőlámpába kézzel, szerszámok használata nélkül bekattintható.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
VDE, UR, cCSAus, CCC, ENEC10, CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Accessory
LED-lámpák 81100-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.