text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm.

Ikerkontaktor, külön reteszekkel, nyitásérzékelő kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően.
További információk
Érintkezőelemek vezérlő- és jelzőkészülékekhez. Világítanak opcionálisan kapható LED-lámpák segítségével. Az érintkezőelem kompakt, moduláris egység. Szerszámok nélkül, kézzel bekattintható a vezérlő- és jelzőkészülékekbe.

A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Accessory
LED-lámpák 81100-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought