Érintkezőelem Lapos csatlakozódugó műanyag 81100-05-1200
- Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm
- Elválasztott retesz
- Szerszámmentes összeszerelés
- Hosszú mechanikai és elektromos élettartam
Sales unit
7,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Contact element
Version 1
Flat plug
Main
material
plastic
Component
material
AgNi
Actuation travel mm
3
Connection
type
Flat plug 2.8 x 0.8mm
Illuminable
no
Min. current mA
1
Min. voltage V
5
No. of NC contacts
2
Protection class
II Protective insulation
Rebound time NC
ms
<10
Rebound time NO
ms
<10
Reference number
BZOO
Safety rating
IP00
Specific electrical resistance NC m ohm
<20
Specific electrical resistance NO m ohm
<20
Type
BZ
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm.
Ikerkontaktor, külön reteszekkel, nyitásérzékelő kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően.
Ikerkontaktor, külön reteszekkel, nyitásérzékelő kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően.
További információk
Érintkezőelemek vezérlő- és jelzőkészülékekhez. Az érintkezőelem kompakt, moduláris egység. Szerszámok nélkül, kézzel bekattintható a vezérlő- és jelzőkészülékekbe.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.