text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
-
Kivitel 1
csavarkötésű csatlakozó
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
AgNi
Csatlakoztatási mód
csavarkötésű csatlakozó
Csatlakozási keresztmetszet max. (mm²)
2,5
Elmozdulás mm
3
Kapcsolási idő NC ms
<10
Kapcsolási idő NO ms
<10
Lámpa teljesítménye max.
1,2 W
Lámpafeszültség max.
60V
Lámpafoglalat
T5,5K
Meghatározás
X1 anód, X2 katód
Megvilágítható
igen
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NC nyitó mennyisége
1
Referenciaszám
BZLO5K
Rögzítőcsavarok meghúzó nyomatéka (Nm)
0,4
Térfogati szigetelési ellenállás NC m Ohm
<20
Térfogati szigetelési ellenállás NO m Ohm
<20
Típus
BZ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP00
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Csavaros csatlakozás

Ikerkontaktor, külön dugattyúkkal, nyitásérzékelés, kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően. Megvilágítható.
További információk
Érintkezőelemek vezérlő- és jelzőkészülékekhez. Világítanak opcionálisan kapható LED-lámpák segítségével. Az érintkezőelem kompakt, moduláris egység. Szerszámok nélkül, kézzel bekattintható a vezérlő- és jelzőkészülékekbe.

A csatlakozás csavarkötéssel történik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Accessory
LED-lámpák 81100-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak