Kábeltartó poliamid fekete 10453-10
- Rögzítőelem kábelekhez és tömlőkhöz max. 12 mm-es átmérőig
- Különböző szerelési lehetőségek
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
3,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábeltartó
Kivitel 2
i és b típus
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
BN=Horonyhoz
10
N
10
UNSPSC Code
31161520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábeltartó rögzítő alkatrészként szolgál kábelekhez és tömlőkhöz, amelyek átmérője max. 12 mm.
A felszerelés sík felületekre vagy aluprofilokra (8 vagy 10 mm-es horony) hengeres vagy lencse fejű csavarral és egy horonybetéttel történhet. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
Két elválasztott kamrával.
A felszerelés sík felületekre vagy aluprofilokra (8 vagy 10 mm-es horony) hengeres vagy lencse fejű csavarral és egy horonybetéttel történhet. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
Két elválasztott kamrával.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.