text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábeltartó rögzítő alkatrészként szolgál kábelekhez és tömlőkhöz, amelyek átmérője max. 12 mm.

A felszerelés sík felületekre vagy aluprofilokra (8 vagy 10 mm-es horony) hengeres vagy lencse fejű csavarral és egy horonybetéttel történhet. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.

Két elválasztott kamrával.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak