Anyag
PP műanyag.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
PP műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
A kábelkötöző blokk kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgál. A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik max. 5 mm szélességben.
Az univerzális tartó szerszám nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
A kábelkötöző blokk kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgál. A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik max. 5 mm szélességben.
Az univerzális tartó szerszám nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.