Kábelrögzítő blokk műanyag fekete 10916-30
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Egyszerű, szerszám nélkül felcsipeszelés a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
- Rögzítőelem kábelekhez és tömlőkhöz
Mennyiségi egység
0,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábelrögzítő blokk
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Profil
Ø30
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PP műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
A kábelkötöző blokk kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgál. A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik max. 5 mm szélességben.
Az univerzális tartó szerszám nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
A kábelkötöző blokk kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgál. A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik max. 5 mm szélességben.
Az univerzális tartó szerszám nélkül felcsipeszelhető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.