text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kábelátvezető
Alak
D
Alaptest anyaga
-
Alaptest színe
fekete
Max. szám folyamatok
8
Névleges méret
70
UNSPSC Code
31161543
Vezetékekhez darabszám x kábel-Ø
2x7,5 / 1x10 / 1x12,5 / 2x15,5 / 2x20
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
Description

Anyag
TPE (gyantakeverék polipropilénből és nem térhálósított EPDM kaucsukból és polietilénből).
Kivitel
fekete.
További információk
A kábelátvezetők a vezetékek átvezetésére alkalmasak. Kábelek, vezetékek, tömlők, pneumatikai és hidraulikai vezetékek átvezetésére használhatók. A kábeleknek teljeskörű védelmet nyújtanak, mivel minden egyes kábelt/vezetéket külön-külön vezetnek be és rögzítenek. Tömítik a tömlőkötegeket, és megakadályozzák a belső tér szennyeződését.

Különböző átvezetésekkel és vaklemezként is kapható.

A nem felhasznált furatokhoz 80855-26 dugók kaphatók.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C-tól +95 °C-ig
Felszerelés
A kábelátvezetőt a 80855-16 kábelvezető szerelvénybe vagy a 80855-20 adapterbe foglalva szerelik fel. A szorítóhatás növelése érdekében 07850 tömlőbilincs szerelhető a szabad végre.
Előnyök
A vaklemez saját furatokkal is ellátható. Ehhez helyezze a vaklemezt kb. 8 órára a fagyasztóba. Ezután a lemez kifúrható. A szorítóhatás javítása érdekében a furat átmérőjének 0,5 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint a kábel átmérője.
Accessory
Dugók 80855-26.
Kábelvezető szerelvény 80855-16.
Adapter 80855-20.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought