text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugó
Alaptest anyaga
nemesacél
L0=Hossz
1000
D
4,2
Max. rugóút
700
Névleges méret
70
Rugó keménysége N/mm
0,108
Rugóerő F, max. (N)
76
UNSPSC Code
31161543
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
Nemesacél 1.4310.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A visszahúzó rugó biztosítja, hogy az energialánc a lehető legkompaktabb rögzített a robotkaron.

A rugós ütközővel és a kábelvezető szerelvénnyel együtt komplett rugós visszahúzó rendszert képez az energialánc számára. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.

Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
Accessory
Szorítóbilincsek rugós ütközővel 80855-40.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
Protektorok 80855-15.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought