text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőgyűrű
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Névleges méret
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Védőgyűrűk az energialánc kiegészítő védelmére. Védi az energialáncot az ütésektől, éles szélektől és kopástól. Az energialánc bármely pontján felszerelhető. A szerelvény két fél kagylóból áll. Ezeket egyszerűen rácsúsztatják az energialáncra, és M5x12-es belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal összecsavarozzák. A szerelvény az energialáncon forgatható marad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought