text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Védőgyűrűk az energialánc kiegészítő védelmére. Védi az energialáncot az ütésektől, éles szélektől és kopástól. Az energialánc bármely pontján felszerelhető. A szerelvény két fél kagylóból áll. Ezeket egyszerűen rácsúsztatják az energialáncra, és M5x12-es belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal összecsavarozzák. A szerelvény az energialáncon forgatható marad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak