Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
A szorítóbilincs a 80855-20 adapterrel együtt használható. Az adapter beszorítására és rögzítésére szolgál. Emellett az adapter a szorítóbilincsben elfordítható és megdönthető marad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Adapter 80855-20.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.