Tension relief polyamide 80850-23-25
- Integrálható a csatlakozó elembe
- Egyszerű karbantartás és szerelés.
- Stabil felépítés, hosszú élettartam
Mennyiségi egység
0,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Tension relief
Main
material
polyamide
H=Height, inside
25
B3
10
Suitable for
80850-20-...
UNSPSC Code
31161543
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
Material
Polyamide fibreglass reinforced.
Version
Black.
Note
The tension relief can be clipped into the connecting element on the inner or outer radius. These fixate the position of the routed cables at the chain ends.
Temperature range
-30°C to +125°C
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.