text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Energiavezető lánc
Kivitel 1
belső ív mentén nyitható
Alaptest anyaga
poliamid
B1=szélesség, kívül
119,5
B=szélesség, belül
103
G=Lánctagok száma
20
H1=magasság, kívül
50
H=magasság, belül
35
L=Hossz
1040
Csatlakozó elem
80850-31-35103
E
180
Elválasztó borda
80850-32-35
Húzásmentesítés
80850-33-35103
M
310
N
169
R
65
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete. Belső ív mentén nyitható.
További információk
Energiavezető lánc rugalmas áram- és adattovábbító vezetékek, valamint pneumatikus és hidraulikus tömlők biztonságos vezetéséhez. A moduláris felépítésű lánc könnyen megrövidíthető vagy meghosszabbítható.

Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Műszaki adatok
A szabadon hordozó tartomány műszaki tulajdonságai:
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak