Elfordítható kábeltartó poliamid fekete 80855-11-0701
- Nagyobb mozgásszabadságot biztosít az energialáncok számára
Mennyiségi egység
54,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Elfordítható kábeltartó
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Névleges méret
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
A csúszóperselyben az energialánc/gégecső egyenletesen és akadálytalanul halad. Az elfordítható kábeltartó nagyobb mozgásszabadságot biztosít az energialáncok vezetésénél.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
Az elfordítható kábeltartót általában forgó karimára rögzítik, ily módon még nagyobb mozgásszabadsággal rendelkezik.
Accessory
Forgó karima 80855-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.