text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csatlakozó elem
Kivitel 2
Műanyag zár
Alak
B
Alaktípus
Rögzítés a homlokfelületen
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Névleges méret
70
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Csatlakozó elemek az energialánc vagy gégecső felvételére és rögzítésére.

Az összekötő elemeket olyan esetekben használják, amikor az energialáncokat/gégecsöveket kell megtartani.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
A csatlakozó elemek szerszám nélkül, műanyag zárral nyithatók és zárhatók. A belső pofák két azonos félhéjból állnak, amelyek lyuk-csap csatlakozással vannak az energialáncra szerelve. Az energialánc köré szerelt pofák a csatlakozóelemben helyezkednek el és a belső profilnak köszönhetően szilárdan tartják az energialáncot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak